{"product":{"productId":"agid.17852","price":25664.9,"name":"나사 볼트 핀 모양, 타입:A 수나사 D=M06, D1=4, H=30,SW=10, 단강 열처리 및 검정 산화처리"},"currency":"KRW"}
Rest pad
pin form
단강
열처리 및 검정 산화처리
- 안정적이고 정밀한 서포트 및 스토퍼로 사용 가능
- 지탱 볼트는 핀 형태이므로 서포트 지점이 좁은 부품에도 사용 가능
- 장착면, 유도 경화되고 연마됨
판매 단위
₩25,665 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
4
D=나사
M6
H=높이
30
B
8
E
11
H1
15
Item
Rest pad
SW
10
고정 방법
수나사
모델 1
pin form
본체 재질
단강
시트 형태
원형
타입
A
표면
기본 몸체
열처리 및 검정 산화처리
설명
재료
단강.
표면 마무리
열 처리, 검정 산화처리.
장착면, 유도 경화되고 연마됨
장착면, 유도 경화되고 연마됨
정보
서포트 볼트는 안정적이고 정밀한 서포트 및 스토퍼로 사용할 수 있습니다.
서포트 볼트는 핀 형태이므로 서포트 지점이 좁은 경우에도 사용할 수 있습니다.
서포트 볼트는 핀 형태이므로 서포트 지점이 좁은 경우에도 사용할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.