{"product":{"productId":"agid.34240","price":41640,"name":"볼 밸런싱 와셔"},"currency":"KRW"}
재료
스틸 1.7225. 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
Show more
Show less
Description
재료
스틸 1.7225. 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
볼 균형 와셔는 약 4°까지의 경사 지탱면 설치할 경우 정확한 설치를 가능하게 함. D3 > 1°인 경사에서 스크류를 일하게 지탱하려면 또 다른 볼 균형 와셔를 아래에 두는 것이 좋음. 이를 통해 상하 부품이 떨어질 수 없게 함.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.