text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=보어 홀 간격
235
D=마운팅 홀
M5
L=길이
255
B
12
COMP
검정색
H
40
Item
Pull handle
구성품 재질
폴리아미드
보우 그립: 횡단면
각진
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
조립
양면으로부터가능
타입
B
표면 기본 몸체
무광택 및 산화 처리
하중 N
1000

설명

재료
그립 링크 알루미늄.
폴리아미드 강화 유리 기계 핸들 다리.
표면 마무리
그립 링크 무광, 자연색, 또는 검정색 산화 처리.
그립 다리 미세 구조 반광택, 검정색.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.