{"product":{"productId":"agid.772","price":19683.28,"name":"스터럽 모양 핸들, 타입:B, A=160, L=178, D=6,6,오렌지"},"currency":"KRW"}
Pull handle
열가소성
오렌지
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 모든 평범한 8mm 또는 10mm 슬롯 너비의 알루미늄 프로파일과 호환성
- 조립: 조작면에서
- 색상 버전: 무광 검정, 오렌지색
판매 단위
₩19,683 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
160
D=마운팅 홀
6,6
L=길이
178
B
28
C
9
H
45
Item
Pull handle
L1
136
본체 색상
오렌지
본체 재질
열가소성
타입
B
하중
N
1000
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
무광 검정색 RAL 7021 또는 오렌지색.
정보
나사 치수 ”A”는 조립시 유효한
치수입니다. 비조립시는 플라스틱
유연성으로 3mm까지 작을 수
있습니다.
치수입니다. 비조립시는 플라스틱
유연성으로 3mm까지 작을 수
있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.