{"product":{"productId":"agid.30538","price":50540,"name":"스테인레스 스틸 그립, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 비틀림 방지 및 사용자 친화적
- 조립: 조작면에서
설명
제품 설명
이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다 (예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다 (예: 식품 생산, 의료 기술에 적합).
재료
보우 그립, 스테인레스-정밀 캐스트 1.4404.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔 ($14404.).
표면 마무리
전해질 광택처리 또는 블라스팅
장점
커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.커버의 개폐용 부품, 패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술.
비틀림 방지 및 사용자 친화적
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술.
비틀림 방지 및 사용자 친화적
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.