{"product":{"productId":"agid.21633","price":59860,"name":"플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
타원형 튜브, 알루미늄.
종단부, 열가소성, 폴리아미드.
커버 캡, 열가소성, 폴리아미드.
마운트 부싱, 스테인리스 스틸.
종단부, 열가소성, 폴리아미드.
커버 캡, 열가소성, 폴리아미드.
마운트 부싱, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
타원형 튜브, 검회색으로 파우더 코팅(광택), 검정 산화처리(무광택) 및 자연색 산화처리(무광택).
종단부, 검회색 RAL 7021.
커버 캡, 검회색 RAL 7021, 순오렌지 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 신호등 빨강 RAL 3020, 시그널 녹색 RAL 6032 및 신호등 파랑 RAL 5017.
종단부, 검회색 RAL 7021.
커버 캡, 검회색 RAL 7021, 순오렌지 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 신호등 빨강 RAL 3020, 시그널 녹색 RAL 6032 및 신호등 파랑 RAL 5017.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
새롭게 디자인된 빅핸드 튜브 그립은 인체 공학적인 타원형 핸들 모양과 선별된 튜브 크기로 인해 잡는 느낌이 안전하고 편안합니다. 또한 시대를 초월한 우아한 디자인으로 한눈에 사로잡으며 다양한 색상 구성을 통해 환경에 최적으로 적용합니다.
재료
타원형 튜브, 알루미늄.
종단부, 열가소성, 폴리아미드.
커버 캡, 열가소성, 폴리아미드.
마운트 부싱, 스테인리스 스틸.
종단부, 열가소성, 폴리아미드.
커버 캡, 열가소성, 폴리아미드.
마운트 부싱, 스테인리스 스틸.
표면 마무리
타원형 튜브, 검회색으로 파우더 코팅(광택), 검정 산화처리(무광택) 및 자연색 산화처리(무광택).
종단부, 검회색 RAL 7021.
커버 캡, 검회색 RAL 7021, 순오렌지 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 신호등 빨강 RAL 3020, 시그널 녹색 RAL 6032 및 신호등 파랑 RAL 5017.
종단부, 검회색 RAL 7021.
커버 캡, 검회색 RAL 7021, 순오렌지 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 신호등 빨강 RAL 3020, 시그널 녹색 RAL 6032 및 신호등 파랑 RAL 5017.
정보
나사 재질은 배달 범위에 포함되지 않습니다.
안전하고 장기적인 고정을 하려면 암나사와 나사 잠금기능이 있는 소켓 헤드 스크류를 사용하는 것이 좋습니다.
안전하고 장기적인 고정을 하려면 암나사와 나사 잠금기능이 있는 소켓 헤드 스크류를 사용하는 것이 좋습니다.
온도 범위
연속 사용 온도 최대 100°C.
단기 사용 온도 최대 180°C.
단기 사용 온도 최대 180°C.
조립
종단 부품은 조작면 또는 후면에서 튜브 그립을 고정할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이를 위해 나사 사이즈 M8의 육각 소켓 DIN 소켓 헤드 스크루 또는 육각 헤드 나사가 제공됩니다. 조립 후 커버 캡을 손으로 누를 수 있습니다. 스크루 드라이버를 사용하여 파손 없이 분해할 수 있도록 커버 캡 양쪽에 슬롯이 있습니다.
요청 시
축 간격 ”A” 특수 길이로 공급 가능.
Accessory
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN EN ISO 4762 나사 잠금 기능 포함
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN EN ISO 4762 확장형
K0871 육각 헤드 나사 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 육각 너트 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 와셔 DIN 125 / DIN EN ISO 7089 타입 A
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN EN ISO 4762 확장형
K0871 육각 헤드 나사 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 육각 너트 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 와셔 DIN 125 / DIN EN ISO 7089 타입 A
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.