{"product":{"productId":"agid.913","price":106500,"name":"알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
돌출형 EN AW-6060 그립 다리.
다리 삽입물 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 EN AW-6060.
다리 삽입물 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 EN AW-6060.
표면 마무리
그립 다리 무광 검정색 산화 처리.
다리 삽입물 검정색.
정밀 연마, 산화 처리 또는 분말 코팅, 홈
있는 플라스틱 코팅 검정색 연결관.
다리 삽입물 검정색.
정밀 연마, 산화 처리 또는 분말 코팅, 홈
있는 플라스틱 코팅 검정색 연결관.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
돌출형 EN AW-6060 그립 다리.
다리 삽입물 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 EN AW-6060.
다리 삽입물 열가소성, 강화 유리 볼.
연결관 EN AW-6060.
표면 마무리
그립 다리 무광 검정색 산화 처리.
다리 삽입물 검정색.
정밀 연마, 산화 처리 또는 분말 코팅, 홈
있는 플라스틱 코팅 검정색 연결관.
다리 삽입물 검정색.
정밀 연마, 산화 처리 또는 분말 코팅, 홈
있는 플라스틱 코팅 검정색 연결관.
정보
그림에 나와 있는 삽입 장치에 있어서 그립
또는 고객 관 주문에 대한 사전 조립된
그립 다리와 연결 다리를 공급함.
다리와 연결관간의 연결은 튀김 물 방지가
되고 절대적으로 견고함.
또는 고객 관 주문에 대한 사전 조립된
그립 다리와 연결 다리를 공급함.
다리와 연결관간의 연결은 튀김 물 방지가
되고 절대적으로 견고함.
요청 시
길이가 긴 파이프용 서포트.
도면 설명
1) 다리 삽입물
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.