{"product":{"productId":"agid.17270","price":81940,"name":"튜브 그립, 알루미늄, 조절 가능, 세트"},"currency":"KRW"}
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업, 재활 및 의료기술
- 센터 거리는 임의로 정할 수 있습니다.
- 조립: 뒷면에서, 브레이싱 부품 2개가 함께 공급됩니다.
설명
재료
핸들 파이프 EN AW-6060.
브레이싱 부품 EN AW-6063.
열가소성 커버 플랩.
스레드 핀 ISO 4766-14H.
브레이싱 부품 EN AW-6063.
열가소성 커버 플랩.
스레드 핀 ISO 4766-14H.
표면 마무리
핸들 파이프, 자연색 산화처리.
브레이싱 부품, 자연색 산화처리 혹은 검정색 산화처리.
종단 부품(핸들 파이프), 검정색.
커버 플랩(브레이싱 부품), 연회색 혹은 검정색.
브레이싱 부품, 자연색 산화처리 혹은 검정색 산화처리.
종단 부품(핸들 파이프), 검정색.
커버 플랩(브레이싱 부품), 연회색 혹은 검정색.
정보
조절형 파이프 핸들은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다.
센터 거리는 파이프 핸들에서 임의로 정할 수 있습니다.
권장 최대 센터 거리를 A max 아래 표에서 확인하십시오.
핸들 길이가 길거나 부하가 큰 경우에는 보조 브레이싱 부품을 추가할 수 있습니다.
브레이싱 부품은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다.
센터 거리는 파이프 핸들에서 임의로 정할 수 있습니다.
권장 최대 센터 거리를 A max 아래 표에서 확인하십시오.
핸들 길이가 길거나 부하가 큰 경우에는 보조 브레이싱 부품을 추가할 수 있습니다.
브레이싱 부품은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.