{"product":{"productId":"agid.17270","price":34480,"name":"알루미늄 고정 부품 "},"currency":"KRW"}
- 알루미늄
- 자연색 또는 검정색 산화처리
- 조립되지 않은
설명
재료
브레이싱 부품 EN AW-6063.
열가소성 커버 플랩.
스레드 핀 ISO 4766-14H.
열가소성 커버 플랩.
스레드 핀 ISO 4766-14H.
표면 마무리
브레이싱 부품, 자연색 산화처리 혹은 검정색 산화처리.
커버 플랩, 연회색 혹은 검정색.
커버 플랩, 연회색 혹은 검정색.
정보
브레이싱 부품은 조립되지 않은 상태로 배송됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.