{"product":{"productId":"agid.17092","price":69620,"name":"알루미늄 원형 튜브 그립"},"currency":"KRW"}
재료
원형 튜브, 알루미늄 EN AW-6060.
나사 부쉬, 스틸.
나사 부쉬, 스틸.
표면 마무리
자연색 산화처리, 혹은 검정, 루비 빨강 RAL 3003 및 신호등 빨강 RAL 3020으로 파우터 코팅 처리
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
기계 손잡이는 견고한 광학장치, 높은 안전정 및 극도의 편이성이라는 특성을 지닙니다. 특허를 받은 고정 시스템으로 뒷면 조립이 가능하여 앞면에서는 나사가 보이지 않습니다. 손잡이는 세척하기에 좋으면서 마모에 강한 표면으로 인해 주변 환경에도 최적으로 적응합니다.
재료
원형 튜브, 알루미늄 EN AW-6060.
나사 부쉬, 스틸.
나사 부쉬, 스틸.
표면 마무리
자연색 산화처리, 혹은 검정, 루비 빨강 RAL 3003 및 신호등 빨강 RAL 3020으로 파우터 코팅 처리
정보
나사 재질은 배달 범위에 포함되지 않습니다. 안전하고 장기적인 고정을 하려면 육각 소켓과 나사 잠금이 포함된 소켓 헤드 스크류를 사용하는 것이 좋습니다.
조립
기계 그립 고정은 후면에서 가능합니다. 이를 위해 나사 사이즈 M8의 육각 소켓 DIN 소켓 헤드 스크루 또는 육각 헤드 나사가 제공됩니다.
장점
가벼우면서 견고한 디자인.
시대를 초월하는 우아한 디자인.
인체 공학적인 핸들 형태.
특허를 받은 뒷면 조립용 고정 시스템.
시대를 초월하는 우아한 디자인.
인체 공학적인 핸들 형태.
특허를 받은 뒷면 조립용 고정 시스템.
Accessory
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 나사 잠금 기능 있음
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 육각 헤드 나사 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 육각 헤드 나사 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.