{"product":{"productId":"agid.20589","price":173680,"name":"오목 핸들, 스테인리스 스틸, 접이식, 사각형"},"currency":"KRW"}
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
고광택 전해 연마.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인리스 스틸 1.4301.
표면 마무리
고광택 전해 연마.
정보
조립 깊이가 작은 스테인레스 스틸 플랩 그립.
바닥/마운팅 플레이트, 또는 서랍.
환원 스프링 유.
누른 후 휴식 위치로 그립을 자동으로
다시 돌림.
바닥/마운팅 플레이트, 또는 서랍.
환원 스프링 유.
누른 후 휴식 위치로 그립을 자동으로
다시 돌림.
도면 설명
1) 접시머리 나사 M4용
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.