{"product":{"productId":"agid.937","price":27440,"name":"장착 가능한 플라스틱 오목 핸들"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
반광택, 검정색 또는 밝은회색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
열가소성, 강화 유리 볼.
표면 마무리
반광택, 검정색 또는 밝은회색.
정보
인체 공학적 형태의 트레이 핸들은 1-5mm 벽 두께에 적합합니다.
조립
그립을 하우징 벽 부분에 꽂은 다음
앞쪽에서 2 개의 접시 머리 나사로
고정함(공급 범위에는 포함 안 됨).
앞쪽에서 2 개의 접시 머리 나사로
고정함(공급 범위에는 포함 안 됨).
도면 설명
1) 접시머리 나사 M4용
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.