{"product":{"productId":"agid.26657","price":70850,"name":"오목 핸들, 알루미늄, 접이식, 고정형 또는 자동복귀형"},"currency":"KRW"}
재료
다이캐스팅 알루미늄.
표면 마무리
트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅
밝은회색, 반광택.
밝은회색, 반광택.
더 보기
더 적게 표시
알루미늄 폴딩 오목 핸들, 래칭
시작하여
₩70,850
부가세 별도
배송비 별도
알루미늄 폴딩 오목 핸들, B형, 리바운드
시작하여
₩80,930
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
다이캐스팅 알루미늄.
표면 마무리
트레이/그립 검정색 또는 분말 코팅
밝은회색, 반광택.
밝은회색, 반광택.
정보
폴딩 트레이 핸들은 현대적 디자인으로 인해 견고하고 보기 좋은 그립을 요구하는 어느 곳에나 장착할 수 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 A에는 대기 위치 및 작업 위치에 그립의 양쪽 스냅이 있습니다.
폴딩 트레이 핸들 종류 B의 경우 작동 후 자동으로 그립이 대기 위치로 돌아갑니다.
조립
하우징 부분이 동일한 경우 폴딩이 가능한 오목 핸들을 하우징 판넬의 앞 또는 뒤에 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접시머리 나사 M4용