text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
알루미늄 프로파일 그립 트레이와 플랩 그립.
엔드 캡 폴리아미드.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리
그립 트레이와 플랩 그립 유리 블라스팅, 광택,
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보

플랩 그립 타입 B는 대안으로 외부로부터 2개의 접시 머리 나사로 고정할 수 있습니다.
두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯으로 접지 연결이 가능하므로 조립 부품의 추가 부착을 돕기 위해 사용될 수 있습니다.
조립
아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음
하우징 벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로
고정함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.