{"product":{"productId":"agid.22403","price":961827.7,"name":"튜브 핸들 전기식 스위치 기능 있음, 푸시 버튼 2개, 타입:A 비상정지 없음, L=230, A=180, D=8,5, 자기 플라스틱스트립PVC 검정, 구성 요소:폴리아미드 검정"},"currency":"KRW"}
Tubular handle
전기식 스위치 기능 있음
PVC
검정색
- 푸시 버튼 두 개 포함
- 적색 또는 녹색 LED 포함
- 커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품
- 조립: 조작면에서
판매 단위
₩961,828 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=보어 홀 간격
180
D=마운팅 홀
8,5
L=길이
230
B
48
B1
32
COMP
검정색
H
80
H1
10
H2
60
Item
Tubular handle
L1
13
구성품 재질
폴리아미드
모델 1
전기식 스위치 기능 있음
버전 2
푸시 버튼 2개
본체 색상
검정색
본체 재질
PVC
제품 타입
비상 정지 없음
타입
A
하중
N
1000
설명
재료
그립 레그, 열가소성 수지 PA6.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
표면 마무리
그립 레그, 검정.
연결관, 검정.
연결관, 검정.
정보
푸시 버튼 1(체인저)
푸시 버튼 2(클로저)
LED 2개
8핀식 커넥터
커넥터는 하단 튜브 축의 그립 레그에 조립되어 있습니다.
10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다.
보호 등급: 커넥터 고정 시 IP65.
시각적으로 맞는 전기식 스위치 기능이 없는 튜브 그립(K1528)을 구매할 수 있습니다.
푸시 버튼 2(클로저)
LED 2개
8핀식 커넥터
커넥터는 하단 튜브 축의 그립 레그에 조립되어 있습니다.
10m 라인의 커넥터는 액세서리로 공급됩니다. 별도로 주문해야 합니다.
보호 등급: 커넥터 고정 시 IP65.
시각적으로 맞는 전기식 스위치 기능이 없는 튜브 그립(K1528)을 구매할 수 있습니다.
조립
조작면으로부터
도면 설명
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼 1
5) 푸시 버튼 2
6) 커넥터, M12x1
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼 1
5) 푸시 버튼 2
6) 커넥터, M12x1
Accessory
튜브 그립, 플라스틱 손잡이 있음, K1528.
커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498
커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.