{"product":{"productId":"agid.30816","price":48280,"name":"잠금 장치가 있는 스틸 그립"},"currency":"KRW"}
재료
손잡이, 스틸.
푸시 버튼, 플라스틱.
막대, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
푸시 버튼, 플라스틱.
막대, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 자연적 마무리
플라스틱, 노란색.
스테인리스 스틸: 자연적 마무리
플라스틱, 노란색.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
손잡이, 스틸.
푸시 버튼, 플라스틱.
막대, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
푸시 버튼, 플라스틱.
막대, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리
스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 자연적 마무리
플라스틱, 노란색.
스테인리스 스틸: 자연적 마무리
플라스틱, 노란색.
주문 정보
잠금 장치용 막대는 한 쌍으로 판매됩니다.
정보
잠금장치가 있는 손잡이는 폭 1.5 m 서랍에 사용할 수 있습니다. 레일 두께는 17.5 mm 이상이어야 합니다. 시스템은 두 가지 위치에 설치할 수 있습니다. 서랍을 고정하는 전면 마운팅과 서랍을 고정하고 잠그는 후면 마운팅.
잠금 장치용 변환 키트를 사용하면 서랍을 닫힌 위치와 열린 위치 모두에서 잠글 수 있습니다.
잠금 장치용 변환 키트를 사용하면 서랍을 닫힌 위치와 열린 위치 모두에서 잠글 수 있습니다.
요청 시
빨간색 푸시 버튼.
도면 설명
고객이 M10 로드 제공
Accessory
K2097.91 잠금 장치용 변환 키트.
K2097.900500/K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 잠금 장치용 막대.
K2097.900500/K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 잠금 장치용 막대.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.