{"product":{"productId":"agid.20911","price":108746.45,"name":"마그네트 플랫 그립퍼 H=8 SMCO, 원형, 구성 요소:스테인레스스틸, D1=5,5, D=40 ±0,2"},"currency":"KRW"}
Magnet
플랫 그리퍼
Smco
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 350°C
- 조립: 압입, 나사 체결 혹은 접착
- 차폐 시스템
판매 단위
₩108,746 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=마운팅 홀
5,5
D=바깥지름
40 ±0,2
H=높이
8
D2
10,5
H1
4
Item
Magnet
고정 방법
카운터보어
구성품 재질
스테인리스 스틸
모델 1
플랫 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
Smco
온도*
max. °C
350
접착력
N
420
표면
구성품
자연적 마무리
설명
재료
하우징, 스테인리스 스틸 1.4104.
마그네트 코어 SmCo(사마륨-코발트).
정보
차폐 시스템.
온도 범위
max. 350 °C.
조립
마그네트는 압입하거나 나사 체결 혹은 접착하여 조립할 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.