{"product":{"productId":"agid.12598","price":8352.95,"name":"마그네트 플랫 그립퍼 M03, D=8 ±0,15, H1=11,5,타입:B, SMCO, 원형, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Magnet
플랫 그리퍼
Smco
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 200°C
- 차폐 시스템
판매 단위
₩8,353 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D2=나사
M3
D=바깥지름
8 ±0,15
H1=전체 높이
11,5
H=높이
4,5
T=스크루 깊이
6
D1
6
Item
Magnet
고정 방법
내부 나사
구성품 재질
스틸
모델 1
플랫 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
Smco
온도*
max. °C
200
접착력
N
11
타입
B
표면
구성품
아연 도금
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 SmCo.
마그네트 코어 SmCo.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
정보
플랫 그리퍼, 차폐 시스템.
SmCo 코어 플랫 그리퍼는 AlNiCo 또는
하드 페라이트 그립에 비해 세 배 또는
다섯 배의 높은 부착력을 가짐.
SmCo 코어 플랫 그리퍼는 AlNiCo 또는
하드 페라이트 그립에 비해 세 배 또는
다섯 배의 높은 부착력을 가짐.
온도 범위
max. 200 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.