{"product":{"productId":"agid.12601","price":6613.85,"name":"마그네트 플랫 그립퍼 D3=M03X7, 타입:C, D=10 ±0,15,H=4,5, H1=11,5, NDFEB, 원형, 구성 요소:스틸"},"currency":"KRW"}
Magnet
플랫 그리퍼
NDFEB
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 80°C
- 차폐 시스템
판매 단위
₩6,614 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D3=나사
M3
D=바깥지름
10 ±0,15
H1=전체 높이
11,5
H=높이
4,5
L=나사 길이
7
Item
Magnet
고정 방법
수나사
구성품 재질
스틸
모델 1
플랫 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
NDFEB
온도*
max. °C
80
접착력
N
25
타입
C
표면
구성품
아연 도금
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어 NdFeB.
마그네트 코어 NdFeB.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
정보
차폐 시스템.
영구 자석 소재 NdFeB는 SmCo에 비해
부착력이 10-20% 높습니다.
영구 자석 소재 NdFeB는 SmCo에 비해
부착력이 10-20% 높습니다.
온도 범위
max. 80 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.