{"product":{"productId":"agid.12597","price":44241.65,"name":"마그네트 플랫 그립퍼 M10X16, D=80 ±0,25, H1=34,타입:B, 하드 페라이트, 원형, 구성 요소:스틸 UN2807 위험물등급 9"},"currency":"KRW"}
Magnet
플랫 그리퍼
하드 페라이트
- 가변적이고 쉽게 제거 가능한 고정 부품
- 분야: 기계 공학, 설비 공학
- 온도 범위 최대 200°C
- 차폐 시스템
판매 단위
₩44,242 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D2=나사
M10
D=바깥지름
80 ±0,25
H1=전체 높이
34
H=높이
18
L=나사 길이
16
T min. = 스크류 깊이
14
T=스크루 깊이
14
D1
20
Item
Magnet
UN No.
2807
고정 방법
내부 나사
구성품 재질
스틸
모델 1
플랫 그리퍼
버전 2
원형
본체 재질
하드 페라이트
온도*
max. °C
100
위험물 등급
위험물 등급 9
접착력
N
600
타입
B
표면
구성품
아연 도금
설명
재료
하우징, 스틸.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
마그네트 코어, 하드 페라이트.
표면 마무리
하우징, 아연 도금.
정보
나사 있는 플랫 그리퍼, 보호 시스템.
D 80, D 100 및 D 125 버전에서는 조립 자기
소재의 접착 표면에서 미세 균열은 제조 기술상
피할 수 없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는
않음.
D 80, D 100 및 D 125 버전에서는 조립 자기
소재의 접착 표면에서 미세 균열은 제조 기술상
피할 수 없음. 이는 기능을 결코 손상시키지는
않음.
온도 범위
max. 200 °C.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.