{"product":{"productId":"agid.20916","price":33648.95,"name":"나사 핀이 있는 마그네트(원통형 그리퍼) NdFeB 소재, 접착 표면 고무 처리"},"currency":"KRW"}
재료
하우징, 스테인리스 스틸 1.4104.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
접착 표면, 고무 처리됨(TPE).
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
접착 표면, 고무 처리됨(TPE).
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
하우징, 스테인리스 스틸 1.4104.
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
접착 표면, 고무 처리됨(TPE).
마그네트 코어 NdFeB(네오디뮴).
접착 표면, 고무 처리됨(TPE).
정보
수나사가 있는 원통형 그리퍼, 차폐 시스템, 손상되기 쉬운 표면 보호를 위해 고무 처리된 표면. 고무 처리로 인해 마찰 계수가 높아져서 높은 측면 마찰력을 구현할 수 있습니다.
온도 범위
max. 80 °C.
조립
고무 처리된 표면이 있는 원통형 그리퍼는 자기 작동식 스톱 시스템으로 사용될 수 있습니다.
도면 설명
1) 접착 표면
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.