{"product":{"productId":"agid.35833","price":620614.75,"name":"영구 자석식 클램핑 블록, 미세 및 초미세 극 분할"},"currency":"KRW"}
설명
정보
클램핑 블록 K2497.2010 ~ K2497.2030은 극 분할이 좁은 영구 자석 시스템으로 구성되며, 두 개 또는 세 개의 표면(극 분할 4mm)에 효과적입니다.
극도로 얇은 스틸 공작물을 클램핑할 때는 1.3mm의 미세한 극 분할이 있는 클램핑 블록 K2497.2040을 권장합니다. 클램핑 블록의 마그네트 사용 수명은 산업 생산에서 일반적인 조건에서 무제한입니다.
클램핑 블록의 높이는 접착력을 크게 손상시키지 않으면서도 절반 정도까지 연마하거나 광택 처리할 수 있습니다.
극도로 얇은 스틸 공작물을 클램핑할 때는 1.3mm의 미세한 극 분할이 있는 클램핑 블록 K2497.2040을 권장합니다. 클램핑 블록의 마그네트 사용 수명은 산업 생산에서 일반적인 조건에서 무제한입니다.
클램핑 블록의 높이는 접착력을 크게 손상시키지 않으면서도 절반 정도까지 연마하거나 광택 처리할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.