{"product":{"productId":"agid.35835","price":2669454.24,"name":"마그네틱 클램핑 볼"},"currency":"KRW"}
재료
볼, 알루미늄.
마그네틱 척, 네오디뮴, 스틸 본체.
마운팅 링, 스틸, 가죽으로 안감 처리.
마그네틱 척, 네오디뮴, 스틸 본체.
마운팅 링, 스틸, 가죽으로 안감 처리.
표면 마무리
아노다이징 처리.
마운팅 링, 화학적으로 니켈 도금.
마운팅 링, 화학적으로 니켈 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
볼, 알루미늄.
마그네틱 척, 네오디뮴, 스틸 본체.
마운팅 링, 스틸, 가죽으로 안감 처리.
마그네틱 척, 네오디뮴, 스틸 본체.
마운팅 링, 스틸, 가죽으로 안감 처리.
표면 마무리
아노다이징 처리.
마운팅 링, 화학적으로 니켈 도금.
마운팅 링, 화학적으로 니켈 도금.
정보
마그네틱 클램핑 볼은 연마, 조립 및 레이저 용접 시 부품을 최적의 작업 위치에 고정하는 데 사용됩니다. 공작물의 형상과 무게에 따라 최대 90°의 스위벨 각도를 설정할 수 있습니다. 마그네틱 척은 공급 내역에 포함된 육각 T 그립 키를 통해 켜고 끌 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.