text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강.
표면 마무리
10.9 열 처리/검정 산화.
정보
T 슬롯 마름모 너트의 장점은 위에서 삽입할
수 있다는 점에 있음. 긴 T 슬롯 또는 기계
테이블 배치가 클램핑 스크류 또는 T 슬롯
너트의 측면 유입을 허용하지 않는 경우에 특히
사용할 수 있음.
용도
위에서 삽입한 후 돌리고 슬롯에 멈추게 함.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.