재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
T-슬롯 너트가 선회하면서 프로파일 홈 안으로 삽입되므로, 기존의 시스템에도 추가적으로 장착할수 있습니다. 스프링 탄력이 적용되어 있는 볼을 이용하여 T-슬롯 너트를 프로파일 홈의 어떤 부위에라도 고정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.