text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
연결 세트는 2개의 알루미늄 프로파일을 직각으로 연결하는데 적합합니다. 연결부가 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다. 대형 프로파일의 경우, 안정성을 높이기 위해 다수의 연결 세트를 전면에 장착할 수 있습니다.

낮은 작업 비용. 전면 코어 홀 안의 나사산을 절단하십시오. 스크류를 조이기 위해 맞은편에 있는 프로파일에 관통홀을 뚫으십시오.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.