text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
큐브 알루미늄 다이캐스팅.
스틸 스크류.
폴리아미드 커버 플랩.
표면 마무리
알루미늄 자연적 마무리.
셀프 탭 나사가 있는 스크류.
검정색 커버 플랩.
정보
큐브 커넥터를 사용하여 2개 또는 3개의 프로파일을 앞쪽으로 서로 연결할 수 있습니다. 큐브 커넥터에는 완전하고 안전한 조립을 보장하는 가이드 스터브가 있습니다. 셀프 탭 스터드 나사를 통해 프로파일에서 나사 연결을 실행합니다. 커버 플랩으로 개방된 구멍을 막을 수 있습니다.

직각으로 서로 마주 보고 있는 프로파일 홈은 계속 자유롭게 접근할 수 있습니다. 이를 통해 추가 작업을 하지 않고도 표면 부품을 프로필 홈에 장착할 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.