text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
폴리프로필렌 벨크로 테이프폴리아미드 아일렛
표면 마무리
검정색 벨크로 테이프와 아일렛, UL94-V2에 따라 자체 소화성이 있음.
정보
고품질의 플라스틱 아일렛이 용접된 후크 앤 루프 테이이프프는 수백 번 열고 다시 닫을 수 있습니다.벨크로 스트랩은 케이블과 전선을 묶고 정리하고 고정하는데 이상적입니다. 플리스 쪽이 바깥을 향하도록 아일렛을 통해 당겨서 뒤로 당겨 조인 다음 벨크로를 사용하여 단단히 고정합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.