text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
연결 세트는 2개의 알루미늄 프로파일을 직각으로 연결하는 데 적합합니다. 연결 세트는 프로파일을 자유롭게 포지셔닝할 수 있게 해 줍니다.

프로파일에서 작업할 필요가 없습니다. 커넥터는 전면에서 프로파일 홈에 끼워집니다(왼손잡이 나사). 커넥터에는 자가 절단식 나사산이 있습니다. 윤활제를 사용하는 것이 좋습니다.

자동 연결 세트는 원칙적으로 한 쌍으로 마주보며 설치해야 합니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.