text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
이 연결 세트는 알루미늄 프로파일 두 개를 직각으로 연결하는 데 적합합니다. 이 연결 세트를 사용하면 프로파일을 자유롭게 배치할 수 있습니다.

프로파일을 가공할 필요가 없습니다. 커넥터는 프로파일 너트의 전면에 체결됩니다(왼손잡이 나사). 커넥터에는 셀프태핑 나사산이 하나 있습니다. 윤활제 사용이 권장됩니다.

자동 연결 세트는 기본적으로 쌍으로 사용하여 서로 마주 보도록 해야 합니다.

슬롯 거리 8용 연결 세트에는 평평한 나사산이 있어 장착된 상태에서 돌출되는 것이 방지됩니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.