재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
표면 마무리
아연 도금.
정보
연결 세트는 동일한 모델 시리즈의 2개의 프로파일을 앞쪽으로 연결하는 데 적합합니다.
프로파일에서 작업할 필요가 없습니다. 커넥터는 전면에서 프로파일 홈에 연결됩니다(왼 나사산 관통 보어가 있는 커넥터. 오른 나사산 내부 나사가 있는 커넥터). 커넥터에는 자가 절단식 나사산이 있습니다. 윤활제를 사용하는 것이 좋습니다.
자동 연결 세트는 원칙적으로 세트로 설치해야 합니다. 프로파일 및 부하가 큰 경우 여러 세트가 필요합니다.
프로파일에서 작업할 필요가 없습니다. 커넥터는 전면에서 프로파일 홈에 연결됩니다(왼 나사산 관통 보어가 있는 커넥터. 오른 나사산 내부 나사가 있는 커넥터). 커넥터에는 자가 절단식 나사산이 있습니다. 윤활제를 사용하는 것이 좋습니다.
자동 연결 세트는 원칙적으로 세트로 설치해야 합니다. 프로파일 및 부하가 큰 경우 여러 세트가 필요합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.