text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
스틸 볼트, 스크류 및 해머 너트
풀리아미드 센터링 핀 및 커버캡, 유리섬유강화
표면 마무리
볼트, 스크류 및 해머 너트 아연도금
센터링 핀 및 커버캡 검정색
정보
연결 세트는 2개의 알루미늄 프로파일을 직각으로 연결하는데 적합합니다. 연결 세트는 프로파일을 자유롭게 포지셔닝할 수 있게 해줍니다. 높은 하중 및 토션력 흡수에 적합함.

낮은 작업 비용. 연결 세트는 한쪽 면에만 Ø17mm의 보어처리가 필요합니다.
연결 세트 K1038.0828은 한쪽 면에만 Ø11mm의 보어처리가 필요합니다
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.