{"product":{"productId":"agid.17182","price":7266.48,"name":"범용 연결 세트 I타입"},"currency":"KRW"}
재료
아연 다이캐스트 커넥터
스틸 스크류 및 T-슬롯 너트
스틸 스크류 및 T-슬롯 너트
표면 마무리
아연 도금.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
아연 다이캐스트 커넥터
스틸 스크류 및 T-슬롯 너트
스틸 스크류 및 T-슬롯 너트
표면 마무리
아연 도금.
정보
연결 세트는 2개의 알루미늄 프로파일을 직각으로 연결하는데 적합합니다. 연결 세트는 프로파일을 자유롭게 포지셔닝할 수 있게 해줍니다. 연결부가 비틀리지 않도록 고정되어 있습니다(비틀림 방지 장치는 규정 균열 지점을 통해 제거할 수 있습니다). 대형 프로파일의 경우, 안정성을 높이기 위해 다수의 연결 세트를 전면에 장착할 수 있습니다. 기존 구조물에 추가적으로 장착할 수 있습니다.
낮은 작업 비용. 연결 세트는 한쪽면만 드릴 작업을 하면 됩니다.
낮은 작업 비용. 연결 세트는 한쪽면만 드릴 작업을 하면 됩니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.