{"product":{"productId":"agid.31980","price":11350.56,"name":"나사 조립용 벨크로 테이프가 있는 벨크로 테이프 소켓"},"currency":"KRW"}
재료
폴리아미드, 유리 섬유 강화 소켓.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
표면 마무리
검정색 소켓, UL94-V0에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
폴리아미드, 유리 섬유 강화 소켓.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
폴리프로필렌 벨크로 테이프.
표면 마무리
검정색 소켓, UL94-V0에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
검정색 벨크로 테이프, UL94-V2에 따른 자체 소화성.
정보
벨크로 스트립 베이스는 전선, 케이블 및 호스를 조심스럽게 고정하기 위한 설치 보조 도구로 사용됩니다. 베이스에는 이미 벨크로 스트립이 장착되어 있습니다. 벨크로 스트립은 별도의 도구 없이 베이스에서 분리하거나 끼울 수 있습니다. 벨크로 스트립은 백여회 열고 닫을 수 있습니다.
벨크로 스트립 베이스는 카운터싱크 스크류로 직접 조립하는 데 적합합니다. 벨크로 스트립 베이스 B=30, 육각 소켓헤드 스크류포함.
벨크로 스트립 베이스는 카운터싱크 스크류로 직접 조립하는 데 적합합니다. 벨크로 스트립 베이스 B=30, 육각 소켓헤드 스크류포함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.