{"product":{"productId":"agid.27200","price":355720.75,"name":"탄성 종합체-클로 커플링 래디얼 클램핑 허브 있음 GR.14,D1=10, D2=10, L=35, 스테인레스 스틸, 구성요소:폴리우레탄, 청색, D4=30"},"currency":"KRW"}
Elastomer dog coupling
with radial clamping hub
스테인레스 스틸
- 무유격 탄성 중합체 커플링, 그루브 스크류로 클램핑
- 샤프트 직경 4 ~ 50 mm용
- 토크 범위: 4 ~ 450 Nm
- 조정 불량 보정(축 방향, 래디얼, 앵글)
- 축 방향으로 분리 가능해 조립이 매우 간단함
판매 단위
₩355,721 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
L=길이
35
C
(ISO 4029)
M3
D1
(H7)
10
D1/D2
max.
16
D1/D2
min.
4
D2
(H7)
10
D4
30
Item
Elastomer dog coupling
L1
11
L2
13
L3
5
R
32,2
max.
토크
Nm
8
max.
회전 수
1/min
13000
공칭 토크
Nm
4
관성 모멘트
(gm²)
0,016
구성품 색상
청색
구성품 재질
폴리우레탄
동적
비틀림 경도
(Nm/rad)
180
모델 1
with radial clamping hub
본체 재질
스테인레스 스틸
스크류
조임
토크 Nm
2
스프링 강성
방사형
(N/mm)
153
정적
비틀림 경도
(Nm/rad)
60,2
최대
각도 변위
(°)
1,1
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
0,21
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
+1 / -0,5
커플링 스파이더
경도
80 Shore A
크기
14
설명
재료
스테인레스 스틸 허브.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.
폴리우레탄 탄성 중합체 스파이더.
표면 마무리
자연적 마무리된 허브.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
파란색 탄성 중합체 스파이더, 80 쇼어 A.
노란색 탄성 중합체 스파이더, 92 쇼어 A.
빨간색 탄성 중합체 스파이더, 98 쇼어 A.
정보
탄성 중합체 도그 클러치는 두 개의 허브와 하나의 탄성 중합체 스파이더로 구성되어 있습니다. 이 도그 클러치는 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위 보정과 진동 및 토크 서지 감쇠에 사용하기에 적합합니다.
여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.
커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.
공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.
여기에는 다양한 경도의 폴리우레탄 커플링 스파이더가 제공됩니다. 커플링 스파이더의 경도가 커지면 전달되는 토크와 강성이 증가하고, 경도가 작아지면 변위력과 감쇠력이 증가합니다.
커플링 허브 안의 커플링 스파이더는 이 버전을 무유격식으로 만듭니다.
공급은 조립되지 않은 상태로 이루어집니다.
온도 범위
파란색, 80 쇼어 A: -50 °C ~ +80 °C. 단기 -60 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
노란색, 92 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -50 °C ~ +120 °C.
빨간색, 98 쇼어 A: -30 °C ~ +90 °C. 단기 -40 °C ~ +120 °C.
조립
탄성 중합체 도그 클러치에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.
조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 클램프 허브로 고정합니다.
조립 시에는 탄성 중합체 도그 클러치의 허브를 샤프트 위로 밀고, 클램프 허브로 고정합니다.
요청 시
공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.