{"product":{"productId":"agid.27681","price":137266.5,"name":"스프링 커플링 래디얼 클램핑 허브 있음, 크기25 L=28, D1=6,D2=6 알루미늄"},"currency":"KRW"}
Beam coupling
with radial clamping hub
알루미늄
- 클램핑 허브가 있는 유격이 없는 헬리칼 빔 커플링
- 높은 비틀림 저항, 최소한의 복원력으로 샤프트 변위 보상
- 샤프트 직경 3 ~ 35 mm용
- 토크 범위: 3 ~ 190 Nm
- 설치가 쉬운 커플링 디자인
판매 단위
₩137,266 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
L=길이
28
C
(ISO 4029)
M3
C
(ISO 4762)
M3
D1
(H7)
6
D1/D2
max.
12
D1/D2
min.
6
D2
(H7)
6
D4
25
Item
Beam coupling
L1
8
L2
4
max.
회전 수
1/min
8000
공칭 토크
Nm
7
관성 모멘트
(gm²)
0,00239
모델 1
with radial clamping hub
본체 재질
알루미늄
비틀림 경도
(10³ Nm/rad)
0,733
스크류
조임
토크 Nm
1,5
최대
각도 변위
(°)
1
최대 샤프트 변위
방사형
(mm)
0,1
최대 샤프트 변위
축 방향
(mm)
1
크기
25
설명
재료
알루미늄.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
유격이 없고, 비틀림에 강하며, 휨성이 좋고 유지보수가 필요없는 완전 일체형 금속 커플링으로써 동기화된 각도의 회전운동 전달용. 혁신적인 슬릿 구조를 통해 낮은 복원력으로 축 방향, 방사 방향 및 각도의 유연성이 매우 좋음. 샤프트 고정용 클램프 허브 포함.
온도 범위
-50 °C ~ +150 °C.
조립
빔 커플링은 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 공차는 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 공차를 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더 쉬워집니다.
요청 시
공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.