{"product":{"productId":"agid.30876","price":178766.56,"name":"견고한 커플링 분할형 L=75 스틸, D4=45, D1=25"},"currency":"KRW"}
Rigid Coupling
분할형
스틸
- 비틀림에 강하고 움직임이 없는 방식으로 높은 토크를 전달합니다
- 마모가 없으며 반영구적으로 사용 가능합니다
- 표면 마무리: 스틸 또는 스테인리스 스틸
판매 단위
₩178,767 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=마운팅 홀
25
D4=바깥지름
45
L=길이
75
C
(DIN 912-12.9)
M6x18
Item
Rigid Coupling
R
50,8
규정 모멘트
Nm
390
모델 1
분할형
본체 재질
스틸
스크류
조임
토크 Nm
16
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보
견고한 커플링은 비틀림에 강하고 간극 없이 높은 토크를 전달합니다. 이는 샤프트의 정렬 불량이나 위치 오차가 없을 경우 사용됩니다. 마모가 없으며 반영구적으로 사용 가능합니다.
최대 정격 토크의 전달은 샤프트의 최적 조립 및 치수 정확도를 통해서만 달성될 수 있습니다.
최대. 속도 4000rpm.
기술 변경으로 인해 일부 견고한 커플링은 여전히 비오프셋 스크류 패턴(모든 스크류가 위에서부터 조여짐)으로 공급될 수 있습니다.
최대 정격 토크의 전달은 샤프트의 최적 조립 및 치수 정확도를 통해서만 달성될 수 있습니다.
최대. 속도 4000rpm.
기술 변경으로 인해 일부 견고한 커플링은 여전히 비오프셋 스크류 패턴(모든 스크류가 위에서부터 조여짐)으로 공급될 수 있습니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
요청 시
다른 치수.
DIN 6885/1 페더 키 홈 및 공차 P9 해당 버전.
DIN 6885/1 페더 키 홈 및 공차 P9 해당 버전.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.