{"product":{"productId":"agid.31154","price":8990.28,"name":"클램핑 링, 플라스틱"},"currency":"KRW"}
재료
클램핑 링, 플라스틱.
스크류와 너트, 스테인레스 스틸.
스크류와 너트, 스테인레스 스틸.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
클램핑 링, 플라스틱.
스크류와 너트, 스테인레스 스틸.
스크류와 너트, 스테인레스 스틸.
정보
플라스틱 클램핑 링은 샤프트의 축 방향 고정에 탁월한 해결책입니다.
간편하게 조립할 수 있으며 방사방향 스토퍼로 조립할 수 있습니다. 이 클램핑 링은 필로우 블록 베어링 및 플랜지 베어링과 함께 사용하면 특히 효과적입니다.
고품질 플라스틱으로 제작된 클램핑 링은 부식과 마모에 대한 내구성이 뛰어납니다.
표준 육각렌치로 조이거나 풀 수 있는 스테인레스 스틸 조절 너트를 통해 슬롯 높이를 줄여 고정할 수 있습니다.
간편하게 조립할 수 있으며 방사방향 스토퍼로 조립할 수 있습니다. 이 클램핑 링은 필로우 블록 베어링 및 플랜지 베어링과 함께 사용하면 특히 효과적입니다.
고품질 플라스틱으로 제작된 클램핑 링은 부식과 마모에 대한 내구성이 뛰어납니다.
표준 육각렌치로 조이거나 풀 수 있는 스테인레스 스틸 조절 너트를 통해 슬롯 높이를 줄여 고정할 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.