{"product":{"productId":"agid.17848","price":25030,"name":"클램핑 링, 슬롯 있음, 클램핑 레버 부착"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정색 산화처리.
광택처리된 스테인레스 스틸
스테인레스 스틸 인서트
광택처리된 스테인레스 스틸
스테인레스 스틸 인서트
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스틸.
스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
스틸 검정색 산화처리.
광택처리된 스테인레스 스틸
스테인레스 스틸 인서트
광택처리된 스테인레스 스틸
스테인레스 스틸 인서트
정보
클램핑 레버가 부착된 슬럿형 클램핑 링이 동일하게 분배되는 장력으로 축을 감싸고 있습니다. 이는 축을 손상시키지 않고 크기가 맞게 위치하고 매우 큰 유지력을 발생시킵니다.
축 오차는 h11 내에 있어야 합니다.
축 오차는 h11 내에 있어야 합니다.
요청 시
다른 치수.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.