text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

스테인레스 스틸 1.4404.

알루미늄.

표면 마무리
검정 산화 마무리된 스틸, 스틸 12.9 스크류
자연적으로 마무리된 스테인레스 스틸 1.4305, 스테인레스 스틸 A2-70 스크류.
자연적으로 마무리된 스테인레스 스틸 1.4404, 스테인레스 스틸 A4-70 스크류.
자연적으로 마무리된 알루미늄, 스테인레스 스틸 A2-70 스크류.
정보
내측 홈이 있는 클램핑 링은 균일한 클램핑력으로 샤프트를 둘러쌉니다. 이로써 샤프트 손상 없이 정확히 들어맞는 피팅과 매우 큰 클램핑력을 보장합니다.

샤프트 오차는 h11 이내여야 합니다.

스테인레스 스틸 A4 소재의 클램핑 링은 외경에 작은 중심점이 표시되어 있습니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
요청 시
다른 치수.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.