{"product":{"productId":"agid.1555","price":42299.4,"name":"클램핑 허브 단강, D4=M08 12X24"},"currency":"KRW"}
Clamping Hub
단강
- 핸들과 함께 사용하여 샤프트를 돌려 위치를 설정할 수 있습니다.
- 간단하고 신속한 조립
판매 단위
₩42,299 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=내부지름
12
D2=바깥지름
24
D4=마운팅 홀
M8
B
15,5
B1
13
D3
10
Item
Clamping Hub
L
36
T
11
본체 재질
단강
설명
재료
단강 1.1206.
표면 마무리
검정 산화.
정보
클램핑 허브는 신속하고 간편하게 샤프트에
장착하여 올바른 고정 위치로 조절한 다음
클램핑 할 수 있음.
안전한 조임 토크 전달을 위해 샤프트 오차는
h11을 초과할 수 없음.
고정 나사 (D2)에서 그립 바를 조일 수 있음.
장착하여 올바른 고정 위치로 조절한 다음
클램핑 할 수 있음.
안전한 조임 토크 전달을 위해 샤프트 오차는
h11을 초과할 수 없음.
고정 나사 (D2)에서 그립 바를 조일 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.