text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
고정 링, 스틸.
그러브 스크류, 스틸 또는 스테인리스 스틸 A2.
표면 마무리
타입 A:
조절 링 스틸 자연적 마무리.
그루브 스크류 스틸 경도 등급 15H, 자연적 마무리.
타입 E:
조절 링 스틸 자연적 마무리 또는 광택 처리, 청색 피막처리.
그루브 스크류 스틸 경도 등급 45H, 자연적 마무리(검정색) 또는 광택 처리, 청색 피막처리.
그루브 스크류 스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.
정보
A형: 그루브 스터드 DIN 553(슬롯) 포함
타입 E: 그루브 스터드 DIN EN ISO 4027 포함(육각 소켓)

DIN 705에 따라 지정된 공차가 블랭크 조절 링에 적용됩니다 광택 처리된 조절 링에 대한 공차는 보장할 수 없습니다. 기능에는 영향을 주지 않습니다.
도면 설명
1) 두 번째 그루브 스크류 D1 ≥ 75

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.