{"product":{"productId":"agid.36317","price":1480,"name":"조절 링 DIN 705, 스틸, E형, 육각 소켓"},"currency":"KRW"}
- 샤프트용 포지셔닝 부품 및 스토퍼
- 크기가 정확히 맞음
- 매우 큰 클램핑력
- 샤프트 손상 방지
설명
재료
스틸.
표면 마무리
조절 링 자연적 마무리 또는 광택 처리, 청색 피막처리.
그루브 스크류 경도 등급 45H, 자연적 마무리(검정색) 또는 광택 처리, 청색 피막처리.
그루브 스크류 경도 등급 45H, 자연적 마무리(검정색) 또는 광택 처리, 청색 피막처리.
도면 설명
1) 두 번째 그루브 스크류 D1 ≥ 75
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.