text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 검정색 산화 처리, 스틸 스크류 12.9.
광택처리된 스테인레스 스틸, 스테인레스 스틸 스크류 A2-70.
정보
갈라진 클램핑 링이 균일하게 장력을 분배하여 축을 둘러싸고 있습니다. 이는 축의 손상 없이 정확히 치수가 맞고 매우 큰 지지력을 유지합니다.

축의 오차는 h11 이내 이어야 합니다.

기술 전환으로 인해 클램핑 링은 일부 아직 나사 패턴의 교정 없이(모든 나사는 위에서 조임) 제공될 수 있습니다.
온도 범위
-40 °C ~ +175 °C
요청 시
다른 치수.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.