text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
FKM.
표면 마무리
쇼어 경도 ~ 70, 검정.
정보
O링은 액체 또는 기체 매체의 밀봉을 위해 일반적으로 사용되는 실링 요소입니다. 정적 및 종속된 동적 애플리케이션에 적합합니다. O링은 방사형 및 축방향 실링으로 설치할 수 있습니다. 실링 효과는 설치 중 단면의 축 방향 또는 방사형 방향 압축으로 인해 발생합니다. 작동 상태에서 매체 압력은 O링의 변형을 증가시켜 실링 기능이 향상됩니다. 최적의 실링 효과를 위해 가능한 한 코드 두께가 가장 큰 O링을 선택해야 합니다.

설치 공간에서 올바른 홈 채움, 사전 압축, 확장 및 압축에 주의해야 합니다.

설치된 상태에서 O링은 내부 직경을 기준으로
최대 6% 확장되고,
최대 3%까지 압축되어야 합니다.

FKM은 오존, 산소, 노화 및 기후 조건에 대한 저항성이 매우 우수한 것이 특징입니다. 내열성 및 내화학성이 매우 우수할 뿐만 아니라 가스 투과성이 낮아 고진공 애플리케이션에 적합합니다. 또한 난연성이며 압축 변형률이 낮습니다.

화학적으로 FKM은 광물성, 식물성 및 동물성 오일, 연료, 각종 알칼리, 산 및 용제에 대한 내구성이 매우 강합니다. 하지만 극성 용제, 특정 알칼리 용액 및 과열 증기에 대한 내성이 약합니다.

각 작업에 대한 적합성은 사용자가 직접 확인해야 합니다.
온도 범위
-20 C~+200 C.
요청 시
기타 치수.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.