text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=내부지름
3,5
D2=끈 두께
1,5
Item
O-ring
본체 색상
검정색
본체 재질
EPDM

설명

재료
EPDM.
표면 마무리
쇼어 경도 ~ 70, 검정.
정보
O링은 액체 또는 기체 매체의 밀봉을 위해 일반적으로 사용되는 실링 요소입니다. 정적 및 종속된 동적 애플리케이션에 적합합니다. O링은 방사형 및 축방향 실링으로 설치할 수 있습니다. 실링 효과는 설치 중 단면의 축 방향 또는 방사형 방향 압축으로 인해 발생합니다. 작동 상태에서 매체 압력은 O링의 변형을 증가시켜 실링 기능이 향상됩니다. 최적의 실링 효과를 위해 가능한 한 코드 두께가 가장 큰 O링을 선택해야 합니다.

설치 공간에서 올바른 홈 채움, 사전 압축, 확장 및 압축에 주의해야 합니다.

설치된 상태에서 O링은 내부 직경을 기준으로
최대 6% 확장되고,
최대 3%까지 압축되어야 합니다.

EPDM 소재는 내화학성이 우수하여 CIP/SIP 매체와 접촉 시에도 사용할 수 있는 것이 특징입니다. 높은 내후성 및 내습성, 오존 저항성, 높은 내열성, 높은 탄력성 및 우수한 노화 저항성 등의 특성을 가지고 있습니다. 이는 물(열수 및 증기), 알코올, 글리콜 기반 브레이크 액체, 세제, 그리고 가성 소다회 및 수산화 칼륨회와 같은 극성 매체에 대해 내구성이 있습니다.

각 작업에 대한 적합성은 사용자가 직접 확인해야 합니다.
온도 범위
-40 C~+130 C.
요청 시
기타 치수.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.