{"product":{"productId":"agid.31087","price":265.2,"name":"씰링 링 DIN 7603 황동 또는 알루미늄"},"currency":"KRW"}
재료
황동 또는 알루미늄.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
황동 또는 알루미늄.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
씰링 링 DIN 7603 A형. 잠금나사를 밀봉하는 데 사용됩니다. 씰링 링은 액체나 가스가 외부로 빠져나가는 것을 방지하는 동시에 먼지, 오물, 액체의 침입으로부터 시스템을 보호합니다.
황동과 알루미늄으로 제작된 씰링 링은 일부 강한 산을 제외하고는 내식성이 뛰어나 어디에서나 사용 가능합니다. 연한 구조 때문에 나사로 결합할 부품의 모든 요철에 따라 밀착됨으로서 높은 밀봉성을 보장합니다.
씰링 링은 예를 들면 잠금나사 DIN 908 과 벤조볼트에 사용됩니다.
황동과 알루미늄으로 제작된 씰링 링은 일부 강한 산을 제외하고는 내식성이 뛰어나 어디에서나 사용 가능합니다. 연한 구조 때문에 나사로 결합할 부품의 모든 요철에 따라 밀착됨으로서 높은 밀봉성을 보장합니다.
씰링 링은 예를 들면 잠금나사 DIN 908 과 벤조볼트에 사용됩니다.
온도 범위
황동 최대 300 °C.
알루미늄 최대 200 °C.
알루미늄 최대 200 °C.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.