{"product":{"productId":"agid.22628","price":7770,"name":"캡 너트 칼라 있음 위생 USIT® D=M05, 스테인레스 스틸1.4404 광택처리 EHEDG"},"currency":"KRW"}
캡 너트
칼라 있음
스테인레스 스틸
광택처리
- EHEDG 인증 스크류 체결 시스템
- 사이즈 M4 - M16
- 스테인레스 스틸 1.4404
- 실링 와셔 및 평면 와셔의 간단한 장착 및 교체
판매 단위
₩7,770 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
설명
캡 너트
모델 1
칼라 있음
버전 2
위생 usit®
제품 타입
너트
본체 재질
스테인레스 스틸
표면
기본 몸체
광택처리
D=나사
M5
SW=렌치 사이즈
8
D1
11,8
H
11
R
0,5
T
6
고정 방법
육각헤드 나사
스틸 키
1.4404
포장 유형
개별 포장
허가/
인증
EHEDG
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
제품 설명
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다. 연마된 캡 너트의 표면 조도 Ra는 < 0.8µm 입니다. 또한 내부 이음새는 최소 반경 3mm로 설계되어 먼지 입자가 붙는 것을 방지하고 손쉬운 청소를 보장합니다.
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용으로 플랜지가 있는 캡 너트는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.
재료
스테인리스 스틸 1.4404.
표면 마무리
광택.
정보
EHEDG 인증서는 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491과 함께 사용하는 경우에만 유효합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
Accessory
Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.