text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다. 연마된 나사의 표면 조도 Ra는 < 0.8µm 입니다. 또한 내부 이음새는 최소 반경 3mm로 설계되어 먼지 입자가 붙는 것을 방지하고 손쉬운 청소를 보장합니다.


Hygenic USIT® 실링 및 평면 와셔용 플랜지가 있는 육각 헤드 나사는 위생 영역에서 고정작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 또한 해당 인증서로 확인된 EHEDG 규정을 준수합니다.

재료

스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리
광택.
정보

EHEDG 인증서는 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491과 함께 사용하는 경우에만 유효합니다.

요청 시
특수 설계 버전.
Accessory

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
플랜지가 있는 육각 캡 너트 K1493.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.