text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명

세트: 플랜지가 있는 캡 너트 K1493 + Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.


플랜지가 있는 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다.


Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔를 위한 플랜지가 있는 캡 너트는 위생 영역에서 고정 작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 해당 인증서로 확인된 바와 같이 EHEDG 규정을 준수합니다.

재료

캡 너트: 스테인리스 스틸 1.4404.

와셔: 스테인리스 스틸 1.4404.

실링 링:

75 EPDM 295 (검정색).

70 EPDM 253815 (흰색).

75 Fluoroprene® XP 45 (청색).

표면 마무리
캡 너트: 광택처리됨.
정보

EHEDG 인증서는 플랜지가 있는 캡 너트 K1493과 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491을 결합해야만 유효합니다.

경고

Hygienic USIT® 스크류 체결 시스템의 기능은 스테인리스 스틸 소재와 일반적인 세척제와 함께 시험되었습니다. 각 작업에 대한 적합 여부는 사용자가 확인해 보아야 합니다.

Accessory
플랜지가 있는 육각 헤드 나사 K1492.
플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.
보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.